Numéro de produit: 30802

Fil conducteur, n° 2 Str TC, isolation silicone, gaine fibre de verre, AWM 3125

Fil conducteur en caoutchouc, 2 AWG (163 x 24), cuivre étamé, isolation silicone, gaine extérieure en fibre de verre, AWM 3125 CSA SEW-2 600 V 200 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'isolation de classe 130(B), 155(F) et 180(H), câblage interne des luminaires et appareils, applications à haute température

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 2 AWG 163x24 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
Silicone Rubber 0.069 in (1.8 mm) 0.457 in (11.6 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
Lacquered Glass Braid Covering 0.496 in (12.6 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

12,6 mm (0,496) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.180 Ohm/1000ft 273.6 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (AWM 3125) 600 V (CSA SEW-2)

Température

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.96 in (126 mm) 4.96 in (126 mm)

Tension de traction maximum

374.0 kg (824.6 livres)

Poids câble en vrac

278 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité AWM

AWM 3125

Conformité CEC / C(UL)

SEW-2

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.501 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMUM DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.501 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMUM DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
30802 010250 Noir Bobine 250 pi 612825140542 C F
30802 009250 Blanc Bobine 250 pi 612825140535 C F

Ressources

Resources