Numéro de produit: 30806

Fil conducteur, n° 6 Str TC, isolation silicone, gaine fibre de verre, AWM 3125

Fil conducteur en caoutchouc, 6 AWG (84 x 25), cuivre étamé, isolation silicone, gaine extérieure en fibre de verre, AWM 3125 CSA SEW-2 600 V 200 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'isolation de classe 130(B), 155(F) et 180(H), câblage interne des luminaires et appareils, applications à haute température

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
6 84x25 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Wall Thickness Min. Average Wall Thickness
Silicone Rubber 0.063 in 0.06 in

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
Lacquered Glass Braid Covering 0.368 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
0.40 Ohm/1000ft

Courant

Element Max. Recommended Current [A]
Single Conductor in Free Aair @ 30C Ambient Single conductor in free air @ 30ºC: 165 A

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Indice de température UL

200°C

Plage de température de fonctionnement

-70°C À +200°C

Cycles de cuisson maximum recommandés

24 heures à 410°F (210°C)

Poids câble en vrac

142 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

1.48 in

Conformité au style UL AWM

AWM 3125

Indice CSA

600 V, 200°C

Type CSA

SEW-2

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

Horizontal

Inflammabilité CSA

FT1

Tension nominale UL

600 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMUM DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.391 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.391 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
30806 010100 Noir Bobine 100 pi 612825140597
30806 010500 Noir Bobine 500 pi 612825140610
30806 0102000 Noir Bobine 2,000 pi 612825140603
30806 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825140573
30806 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825140580