Numéro de produit: 31012

Fil conducteur, n° 12 Str TC, XLPO Ins, UL TYPE SIS VW-1

Fil conducteur en caoutchouc basse température, 12 AWG (65 x 30), cuivre étamé, isolation XLPO, type UL SIS VW-1 600 V 90 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour le câblage des tableaux de distribution, des panneaux de distribution, des tableaux de distribution

Conducteur

Size Stranding Material
12 65x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.032 in (0.81 mm)
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset)

Gaine extérieure

Nom. Diameter
0.167 in

Voltage

UL Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature
90°C

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité NEC / UL

SIS

Conformité AWM

s/o

Conformité aux normes militaires

s/o

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.359 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , I - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 200' ., U - AJOUTS DE COUCHE DE FINITION EN STOCK COULEURS UNIES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE COULEURS. (VOIR TABLEAU D'ADDITION DE COUCHE DE FINITION) , Z - LA TENEUR FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR DÉROULER LES CARTONS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.359 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , I - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 200' ., U - AJOUTS DE COUCHE DE FINITION EN STOCK COULEURS UNIES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE COULEURS. (VOIR TABLEAU D'ADDITION DE COUCHE DE FINITION) , Z - LA TENEUR FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR DÉROULER LES CARTONS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
31012 0083000 Gris Bobine 3,000 pi 612825141556 C I U Z

Ressources

Resources