Numéro de produit: 32412

Fil conducteur, n° 12 Str TC, isolation silicone, gaine fibre de verre, AWM 3074

Fil conducteur en caoutchouc, 12 AWG (19 x 24 H), cuivre étamé, isolation silicone, gaine extérieure en fibre de verre, AWM 3074 CSA SEW-2 600 V 200 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'isolation de classe 130(B), 155(F) et 180(H), câblage interne des luminaires et appareils, applications à haute température

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
12 19x24.5 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Wall Thickness
Silicone Rubber 0.03 in

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
Lacquered Glass Braid Covering 0.19 in

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température nominale non UL

200°C

Indice de température UL

200°C

Cycles de cuisson maximum recommandés

24 heures à 410°F (210°C)

Poids câble en vrac

25 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

0.76 in

Conformité au style UL AWM

AWM 3074

Indice CSA

600 V, 200°C

Type CSA

SEW-2

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

Horizontal

Inflammabilité CSA

FT1

Tension nominale UL

600 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

F - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.

Notes

Cycles de cuisson maximum recommandés : 24 heures à 410 °F (210 °C)°°C

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.378 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.378 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
32412 010500 Noir Bobine 500 pi 612825142713
32412 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825142706
** F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.