Numéro de produit: 33308

Fil conducteur, n° 8 Str TC, isolation silicone, AWM 3213

Fil conducteur en caoutchouc basse température, 8 AWG (84 x 27), cuivre étamé, isolation silicone, AWM 3213 CSA TYPE AWM 600 V 150 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de câbles de moteur de classe 155(F) ou de classe 180(H), applications à haute température, câblage interne des luminaires et appareils électroménagers

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
8 84x27 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Wall Thickness
Silicone Rubber 0.063 in

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température nominale non UL

150°C

Indice de température UL

150°C

Cycles de cuisson maximum recommandés

24 heures à 410°F (210°C)

Poids câble en vrac

40.5 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

1.14 in

Conformité au style UL AWM

AWM 3213

Indice CSA

600 V, 150°C

Conformité CSA AWM

CSA AWM I B

Type CSA

AWM

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité CSA

FT2

Tension nominale UL

600 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes

Cycles de cuisson maximum recommandés : 24 heures à 410 °F (210 °C)°°C

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.368 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.368 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
33308 010500 Noir Bobine 500 pi 612825143390