Numéro de produit: 37108
Fil de plomb, #8 Str TC, EPDM Ins, AWM 3340 AWM 3374
Fil de plomb en caoutchouc, 8 AWG (84 x 27), cuivre étamé, isolation EPDM, AWM 3340 AWM 3374 CSA TYPE CL1254 600 V 125 °C FLEXIBLE 150 °C SANS FLEXIBLE
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Outils
Compliance Documentation
Resources
Outils
Compliance Documentation