Numéro de produit: 37502

Fil conducteur, n° 2 Str TC, isolation EPDM, AWM 3499

Fil conducteur en caoutchouc, 2 AWG (163 x 24), cuivre étamé, isolation EPDM, AWM 3499 7500 V 150 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage interne des appareils, applications haute tension et haute température

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 2 AWG 163x24 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.131 in (3.33 mm) 0.581 in (14.8 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

14,8 mm (0,581) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.172 Ohm/1000ft 256 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
7500 V (AWM 3499)

Température

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
5.81 in (148 mm) 5.81 in (148 mm)

Tension de traction maximum

374.0 kg (824.6 livres)

Poids câble en vrac

317 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Flamme horizontale

Conformité AWM

AWM 3499

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Matériau du séparateur par rapport au conducteur : Y

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.488 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMUM DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.488 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMUM DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
37502 01050 Noir Bobine 50 pi 612825147275 C
37502 010500 Noir Bobine 500 pi 612825147282 C F
37502 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825147268 C F

Ressources

Resources