Numéro de produit: 8058

Fil magnétique, n° 36 Sol BC, PUR/NYL Ins

Fil magnétique, 36 AWG (solide), cuivre nu, isolation PUR/NYL, J-W-1177/9 MW 28-C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

fil magnétique soudable

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
36 Solid BC - Bare Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PUR/Nylon - Polyurethane + Nylon 0.0058 in 0.0004 in

Gaine extérieure

Max. Diameter
0.0058 mm

Augmentation minimale du diamètre extérieur

0 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
414.8 Ohm/1000ft

Courant

Max. Recommended Current [A]
Single conductor in free air @ 30ºC: 0.036 A

Voltage

Breakdown Voltage
1075 V Minimum (at Room Temperature)

Température nominale non UL

130°C

Longueur approximative

6400 ft

Nombre de tours par pouce linéaire

180

Nombre de tours par pouce carré

32400

Poids câble en vrac

0.079 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

0.03 in

Conformité aux normes militaires

J-W-1177/9

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Tension nominale UL

s/o

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.379 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.379 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8058 Aucune Bobine 1 pi 612825194545