Numéro de produit: 8078

Fil magnétique, n° 24 Sol BC, polyester/polymère amide-imide

Fil magnétique, 24 AWG (solide), cuivre nu, isolation en polyester/polymère amide-imide, classe 200 MW 35-C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

fil aimanté classe 200

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 24 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
Polyester 0.002 in (0.051 mm) 0.0227 in (0.577 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

0,58 mm (0,023) po

Électricité

Nom. Conductor DCR
26.2 Ohm/1000ft (86.0 Ohm/km)

Voltage

Breakdown Voltage
4850 V Minimum (at Room Temperature)

Température

Operating
200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.91 in (23 mm) 0.91 in (23 mm)

Tension de traction maximum

2.3 kg (5.1 livres)

Poids câble en vrac

1,26 lb/1 000 pi (1,88 kg/km)

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux normes militaires

J-W-1177/14

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.563 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.563 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8078 Aucune Bobine 1 pi 612825194606

Ressources

Resources