Numéro de produit: 83000

Fil conducteur, n° 30 Str SPC, TFE Ins, AWM 1213

Fil conducteur en plastique haute température, 30 AWG (7 x 38), cuivre plaqué argent, isolation TFE, AWM 1213 105C TYPE E MIL-W-16878/4 600 V 200 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Haute température, circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, applications (Type E) MIL-W-16878/4

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 30 7x38 SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.01 in (0.25 mm) 0.032 in (0.81 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

0,81 mm (0,032) po

Électricité

Max. Current
Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 1.3 A

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température

UL Temperature
105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.13 in (3.3 mm) 0.13 in (3.3 mm)

Tension de traction maximum

0.64 kg (1.4 livres)

Poids câble en vrac

1 lb/1000 pi

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1213

Conformité NEMA

HP3

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/4

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.456 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'., S - AJOUTEURS DE RAYURES POUR TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES AJOUTS AUX RAYURES)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.456 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'., S - AJOUTEURS DE RAYURES POUR TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES AJOUTS AUX RAYURES)


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83000 010100 Noir Bobine 100 pi E
83000 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825354772 E S
83000 006100 Bleu clair Bobine 100 pi E
83000 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825354833 E S
83000 001100 Brun Bobine 100 pi E
83000 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825354765 E S
83000 005100 Vert foncé Bobine 100 pi E
83000 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825354819 E S
83000 003100 Orange E
83000 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825354796 E S
83000 002100 Rouge Bobine 100 pi E
83000 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825354789 E S
83000 007100 Violet Bobine 100 pi E
83000 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825399155 E S
83000 009100 Blanc Bobine 100 pi E
83000 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825354826 E S
83000 004100 Jaune E
83000 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825354802 E S

Ressources

Resources