Numéro de produit: 83026

Fil conducteur, n° 22 Str SPC, TFE Ins, AWM 1180

Fil conducteur en plastique haute température, 22 AWG (19 x 34), cuivre plaqué argent, isolation TFE, AWM 1180 300 V 200 °C TYPE EE MIL-W-16878/5 1 000 V 200 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Haute température, circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, applications (type EE) MIL-W-16878/5

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG 19x34 SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.015 in (0.38 mm) 0.06 in (1.5 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

1,5 mm (0,06) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
15.75 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 4.5 A

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM 1180), 1000 V RMS (Mil-W-16878/5)

Température

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.6 in (15 mm) 0.6 in (15 mm)

Tension de traction maximum

5.0 kg (11 livres)

Poids câble en vrac

4 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1180

Conformité NEMA

HP3

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/5

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.489 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'., S - AJOUTEURS DE RAYURES POUR TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES AJOUTS AUX RAYURES)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.489 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'., S - AJOUTEURS DE RAYURES POUR TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES AJOUTS AUX RAYURES)


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83026 010500 Noir E S
83026 010100 Noir Bobine 100 pi 612825354710 E
83026 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825399506
83026 006100 Bleu clair E
83026 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi E S
83026 001100 Brun Bobine 100 pi E
83026 0011000 Brun Bobine 1,000 pi E S
83026 008100 Gris 612825353799 E
83026 0081000 Gris Bobine 1,000 pi E S
83026 005100 Vert foncé Bobine 100 pi E
83026 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825353744 E S
83026 003100 Orange Bobine 100 pi E
83026 0031000 Orange Bobine 1,000 pi E S
83026 002100 Rouge Bobine 100 pi E
83026 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825353782 E S
83026 007100 Violet Bobine 100 pi E
83026 0071000 Violet Bobine 1,000 pi E S
83026 009100 Blanc Bobine 100 pi E
83026 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825353805 E S
83026 004100 Jaune Bobine 100 pi E
83026 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825399490 E S

Ressources

Resources