Numéro de produit: 8530
Fil conducteur, n° 22 Sol TC, gaine PVC, TYPE MW MIL-W-76C-PVC
Fil conducteur en plastique basse température, 22 AWG (solide), cuivre étamé, isolation PVC, TYPE MW MIL-W-76C-PVC 1 000 V 80 °C
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Caractéristiques électriques
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Numéros de pièces associées
Historique
Information
Références des pièces
Resources
Outils