Numéro de produit: 8597
Fil conducteur, n° 28 Str TC, gaine PVC, TYPE B MIL-W-16878/1
Fil conducteur en plastique basse température, 28 AWG (7 x 36), cuivre étamé, isolation PVC, TYPE B MIL-W-16878/1 600 V 105 °C
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Caractéristiques électriques
Courant
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Historique
Information
Références des pièces
Resources
Outils