Numéro de produit: 8663

Blindage & Liaison, tresse TC n° 11,9 AWG

Blindage & Liaison, tresse TC 11,9 AWG (168 x 34)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

pour le blindage et la liaison des câbles

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Braid 1 11.9 168x34 TC - Tinned Copper

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.55 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 38.0 A

Température

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Tension de traction maximum

29 kg (64 livres)

Poids câble en vrac

24 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Notes

La taille de l'AWG est approximative.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.456 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.456 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8663 00050 Aucune Bobine 50 pi 612825213949
8663 000250 Aucune Bobine 250 pi 612825213932

Ressources

Resources