Numéro de produit: 8866

Fil conducteur, n° 18 Str TC, isolation PO/PO conductrice, gaine PVC, 40 kV

Fil conducteur en plastique basse température, 18 AWG (16 x 30), cuivre étamé, isolation conductrice PO/PO, gaine extérieure en PVC, 40 kV

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage interne des équipements électroniques, applications haute tension

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PO - Polyolefin 0.057 in (1.4 mm) 0.178 in (4.52 mm)

Notes du tableau de l’isolation

.008 po. polyéthylène conducteur sur toronnage.

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.208 in (5.28 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,28 mm (0,208) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.25 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 62.0 A

Voltage

Voltage Rating Breakdown Voltage
40,000 V DC, 11,000 V RMS (AC (60 Hertz)) 80,000 V (DC)

Température

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.08 in (52.8 mm) 2.08 in (52.8 mm)

Tension de traction maximum

24 kg (53 livres)

Poids câble en vrac

20 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.478 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.478 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8866 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825217091
8866 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825217107 C
8866 002U500 Rouge Bobine 500 pi 612825217084

Ressources

Resources