Numéro de produit: 8869

Fil conducteur, n° 22 Str TC, isolation PO/PO conductrice, gaine PVC, 17 kV

Fil conducteur en plastique basse température, 22 AWG (7 x 30), cuivre étamé, isolation conductrice PO/PO, gaine extérieure en PVC, 17 kV

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage interne des équipements électroniques, applications haute tension

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene 0.027 in (0.69 mm) 0.090 in (2.3 mm)

Notes du tableau de l’isolation

.003 po. polyéthylène conducteur sur toronnage.

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.12 in (3.0 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

3,0 mm (0,12) po

Voltage

Voltage Rating Breakdown Voltage
17,000 V DC, 6000 V RMS (AC (60 Hertz)) 35,000 V (DC)

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.48 in (12 mm) 0.48 in (12 mm)

Tension de traction maximum

4.1 kg (9.1 livres)

Poids câble en vrac

8 livres/1000 pieds

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.463 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.463 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8869 010100 Noir Bobine 100 pi 612825217145
8869 010500 Noir Bobine 500 pi 612825217152

Ressources

Resources