Numéro de produit: 8915
Fil de connexion, Sol TC #18, Entrées PVC, AWM 1015 AWM 1230
Fil conducteur en plastique basse température, 18 AWG (solide), cuivre étamé, isolation PVC, AWM 1015 AWM 1230 CSA TYPE TEW JQA-F 600 V 105 °C
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Caractéristiques électriques
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Numéros de pièces associées
Historique
Information
Références des pièces
Resources
Outils