Numéro de produit: 8919

Fil de plomb, #20 Str TC, PVC Ins, AWM 1015 AWM 1230

Fil conducteur en plastique basse température, 20 AWG (10 x 30), cuivre étamé, isolation PVC, AWM 1015, AWM 1230, CSA type TEW JQA-F 600 V 105 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils, fil de machines-outils

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 20 10x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.03 in (0.76 mm) 0.1 in (2.5 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

2,54 mm (0,100) po

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température

UL Temperature
105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.4 in (10 mm) 0.4 in (10 mm)

Tension de traction maximum

5.72 kg (12.6 livres)

Poids câble en vrac

7,5 lb/1000 pi

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité NEC / UL

Article 310, MTW

Conformité AWM

AWM 1015, AWM 1230, CSA AWM I A/B

Conformité CEC / C(UL)

TEW

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.451 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES AJOUTEUR DE RAYURES DE $8.00/M= POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMUM DE 10 000' POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LA MISE EN PLACE SERA SOUMISE À DEUX MORCEAUX (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMUM DE 100' ., C - MONTAGE DE BOBINE DE CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.451 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES AJOUTEUR DE RAYURES DE $8.00/M= POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMUM DE 10 000' POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LA MISE EN PLACE SERA SOUMISE À DEUX MORCEAUX (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMUM DE 100' ., C - MONTAGE DE BOBINE DE CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8919 010100 Noir Bobine 100 pi 612825220404
8919 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825220411 P
8919 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825220428 C
8919 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825220435
8919 0131000 Bleu foncé Bobine 1,000 pi 612825220442 P
8919 0135000 Bleu foncé Bobine 5,000 pi 612825220459 P
8919 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825220176 P
8919 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825220336 P
8919 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825220299
8919 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825220305 P
8919 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825220220 P
8919 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825220190
8919 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825220206 P
8919 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825220350
8919 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825220367 P
8919 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825220251
8919 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825220268 P

Ressources

Resources