Numéro de produit: 9899

Fil conducteur, n° 18 Str TC, isolation PVC, AWM 1855

Fil conducteur en plastique basse température, 18 AWG (65 x 36), cuivre étamé, isolation PVC, AWM 1855 5000 V 80 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

utilisé comme sonde d'essai pour les mesures électriques et électroniques pour les matériels de test

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 65x36 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.144 in (3.66 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

3,66 mm (0,144) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.5 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 6.5 A

Diaphonie asymétrique

Typical Unbalanced NEXT %
6 MHz

Voltage

UL Voltage Rating
5000 V RMS

Température

UL Temperature Operating
80°C -50°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.44 in (36.6 mm) 1.44 in (36.6 mm)

Tension de traction maximum

17 kg (37 livres)

Poids câble en vrac

14 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité AWM

AWM 1855

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.484 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.484 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9899 010100 Noir Bobine 100 pi 612825260219
9899 010500 Noir Bobine 500 pi 612825260233
9899 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825260226 C
9899 005500 Vert foncé Bobine 500 pi 612825260196
9899 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825260165
9899 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825260189
9899 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825260172
9899 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825260202

Ressources

Resources