Numéro de produit: 9904

Fil de plomb, #4 Str TC, PVC Ins, AWM 1283 AWM 1015

Fil conducteur en plastique basse température, 4 AWG (133 x 25), cuivre étamé, isolation PVC, AWM 1283 AWM 1015 CSA TYPE TEW 600 V 105 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils, fil de machines-outils

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
4 133x25 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.392 in 0.063 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
0.27 Ohm/1000ft

Courant

Element Max. Recommended Current [A]
Single Conductor in Free Aair @ 30C Ambient Single conductor in free air @ 30ºC: 160 A

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température nominale non UL

105°C

Indice de température UL

105°C

Poids câble en vrac

193 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

1.57 in

Articles NEC

Article 310

Conformité NEC/(UL)

MTW

Indice UL

600 V, 105°C

Conformité au style UL AWM

AWM 1015, AWM 1283

Indice CSA

600 V, 105°C

Type CSA

TEW

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

VW-1

Tension nominale UL

600 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.382 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.382 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9904 01050 Noir Bobine 50 pi 612825260349
9904 010500 Noir Bobine 500 pi 612825260356
9904 001500 Brun Bobine 500 pi 612825260301
9904 00250 Rouge Bobine 50 pi 612825260318
9904 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825260325
9904 00750 Violet Bobine 50 pi 612825260332