Numéro de produit: 9918

Fil de plomb, #18 Str TC, PVC Ins, AWM 1007 AWM 1569

Fil conducteur en plastique basse température, 18 AWG (16 x 30), cuivre étamé, isolation PVC, AWM 1007, AWM 1569, type CSA TR-64 TRSR-64

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.079 in (2.0 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

2,0 mm (0,079) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.15 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 20 A

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
105°C -25°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.79 in (20 mm) 0.79 in (20 mm)

Tension de traction maximum

9.5 kg (21 livres)

Poids câble en vrac

7 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1007, AWM 1569

Conformité CEC / C(UL)

TRSR-64

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.515 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES AJOUTEUR DE RAYURES DE $8.00/M= POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMUM DE 10 000' POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LE CHARGEMENT SERA SOUMIS À DEUX MORCEAUX (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMUM DE 100'., C - CHARGEMENT EN BOBINE EN CAISSE., K - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 500'., Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.515 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES AJOUTEUR DE RAYURES DE $8.00/M= POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMUM DE 10 000' POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LE CHARGEMENT SERA SOUMIS À DEUX MORCEAUX (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMUM DE 100'., C - CHARGEMENT EN BOBINE EN CAISSE., K - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 500'., Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9918 010100 Noir Bobine 100 pi 612825262404
9918 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825349853 P
9918 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825262411 C K Z
9918 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825262442
9918 0131000 Bleu foncé Bobine 1,000 pi 612825262459 P
9918 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825262299
9918 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825262305
9918 001100 Brun Bobine 100 pi 612825262138
9918 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825262145 P
9918 008100 Gris Bobine 100 pi 612825262343
9918 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825349846 P
9918 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825262268
9918 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825262275 P
9918 0055000 Vert foncé Bobine 5,000 pi 612825262282 C
9918 003100 Orange Bobine 100 pi 612825262213
9918 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825262220 P
9918 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825262176
9918 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825262183 P
9918 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825262190 C
9918 007100 Violet Bobine 100 pi 612825262329
9918 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825262336 P
9918 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825262367
9918 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825262374 P
9918 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825262381 C
9918 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825262237
9918 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825262244 P

Ressources

Resources