Numéro de produit: 9920

Fil de plomb, #20 Str TC, PVC Ins, AWM 1007 AWM 1569

Fil conducteur en plastique basse température, 20 AWG (10 x 30), cuivre étamé, isolation PVC, AWM 1007, AWM 1569, type CSA TR-64 TRSR-64

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
20 10x30 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Min. Average Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.067 in 0.016 in 0.015 in

Nuancier 2

Number
6

Haute fréquence (nominale/typique)

Nom. Insertion Loss
6.1 dB/100m
6.1 dB/100m
6.1 dB/100m

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

105°C

Indice de température UL

105°C

Poids câble en vrac

4.9 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

0.28 in

Dimensions

Length
6.1

Indice UL

300 V RMS, 80°C et 300 V, 105°C

Conformité au style UL AWM

AWM 1007, AWM 1569

Indice CSA

300 V RMS, 105°C

Type CSA

TRSR-64

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

VW-1

Inflammabilité CSA

FT1

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES AJOUTEUR DE RAYURES DE $8.00/M= POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMUM DE 10 000' POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LA MISE EN PLACE SERA SOUMISE À DEUX MORCEAUX (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMUM DE 100'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.379 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.379 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9920 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825262862
9920 0131000 Bleu foncé Bobine 1,000 pi 612825262886
9920 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825262831
9920 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825262848
9920 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825262817
9920 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825262855
9920 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825262824