Numéro de produit: 9926

Fil de plomb, #26 Str TC, PVC Ins, AWM 1007 AWM 1569

Fil conducteur en plastique basse température, 26 AWG (7 x 34), cuivre étamé, isolation PVC, AWM 1007, AWM 1569, type CSA TR-64 TRSR-64

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 26 7x34 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.051 in (1.3 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

1,3 mm (0,051) po

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature
105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.21 in (5.3 mm) 0.21 in (5.3 mm)

Tension de traction maximum

1.6 kg (3.5 livres)

Poids câble en vrac

1,9 lb/1000 pi

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1007, AWM 1569

Conformité CEC / C(UL)

TRSR-64

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.461 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES AJOUTEUR DE RAYURES DE $8.00/M= POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMUM DE 10 000' POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LA MISE EN PLACE SERA SOUMISE À DEUX MORCEAUX (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMUM DE 100'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.461 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES AJOUTEUR DE RAYURES DE $8.00/M= POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMUM DE 10 000' POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LA MISE EN PLACE SERA SOUMISE À DEUX MORCEAUX (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMUM DE 100'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9926 010100 Noir Bobine 100 pi 612825263784
9926 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825263791 P
9926 0131000 Bleu foncé Bobine 1,000 pi 612825349907 P
9926 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825263708 P
9926 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825263760 P
9926 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825349891 P
9926 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825263739 P
9926 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825263715
9926 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825263722 P
9926 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825263753 P
9926 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825263777 P
9926 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825263746 P

Ressources

Resources