Numéro de produit: 9977

Fil conducteur, n° 28 Sol TC, isolation PVC, AWM 1061

Fil conducteur en plastique basse température, 28 AWG (solide), cuivre étamé, isolation PVC, AWM 1061 CSA AWM 300 V 80 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, applications de wrapping de fils

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
28 Solid TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in 0.01 in

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

80°C

Indice de température UL

80°C

Poids câble en vrac

0.9 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

0.14 in

Indice UL

300 V RMS, 80°C

Conformité au style UL AWM

AWM 1061

Indice CSA

300 V RMS, 80°C

Conformité CSA AWM

CSA AWM I A/B

Type CSA

AWM I, A/B

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

VW-1

Inflammabilité CSA

FT1

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.367 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.367 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9977 010100 Noir Bobine 100 pi 612825265856
9977 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825265863
9977 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825265771
9977 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825265788
9977 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825265726
9977 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825265733
9977 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825265818
9977 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825265825
9977 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825265757