Numéro de produit: BE41339

Fil conducteur, n° 8 Str BC, isolation PVC, AWM 1017

UL AWM ST1017 VW1 8AWG/NX41B CSA TEW FT1

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Matériel de câblage d'appareil UL, sujet 758, style 1017, 80 °C, 600 V, VW-1, huile 60 °C ; fils d'équipement CSA, C22.2 n° 127, type TEW, 105 °C, 600 V, FT1, huile 60 °C

Conducteur

Size Stranding Material Notes
8 AWG Stranded BC - Bare Copper Construction: 2156x0.071

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.19 mm (0.0469 in) 7.5 mm (0.30 in)

Électricité

Max. Conductor DCR
2.23 Ohm/km

Voltage

UL Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature
80°C (CSA 105°C)

Environnement compatible

Intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1017, TEW

Conformité aux normes militaires

s/o

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.172 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.172 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
BE41339.041400 Bleu Bobine 1,400 m 8719605025678
BE41339.031400 Rouge Bobine 1,400 m 8719605025661
BE41339.01500 Jaune et vert Bobine 500 m 8719605025630
BE41339.011400 Jaune et vert Bobine 1,400 m 8719605025623

Ressources

Resources