Numéro de produit: RMF1C120

Câble à paroi moyenne RailTuff™ Str TC,XLPO Ins, 600V 1 C 120 mm²

Câble RailTuff™ à paroi moyenne 600 V, 1 conducteur, 120 mm², cuivre étamé toronné, isolation XLPO

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applicable au câblage flexible fixe ou modéré à l'intérieur du matériel roulant ferroviaire comme les trains à grande vitesse (CRH, Shinkansen, ICE, TGV), le métro, les locomotives et les trolleybus, etc.

Conducteur

Size Stranding Stranding Class Material
120 mm² 551x0.50 mm Class 5 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE 1.20 mm (0.0472 in) 17.70 mm (0.6969 in) Black#1

Notes du tableau de l’isolation

Stabilité CC à 1,5 kV CC dans une solution de NaCl à 3 % à (85±2)°C pendant 240 h : aucune panne

Diamètre total du câble (nominal)

17.7 ± 0.30 mm

Voltage

Breakdown Voltage
3.5kVac/5min

Température

Operating
-40°C to +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
89 mm (3.5 in) 71 mm (2.8 in)

Poids câble en vrac

1083 kg/km (727,7 lb/1000 pi)

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2/EN 50265-2-1 & CEI 60332-3-24/EN 50266-2-4

Conformité CENELEC

EN 50264-3-1, EN 45545-2

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = gt/70 % µ <>

Autre(s) norme(s) de conformité

TJ/CL 313

Notes

EMEA PN: RMF1C120;

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 15-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 15-04-2026