Numéro de produit: 8105

RS-232/422 Low Cap, #24-5pr, FPO, feuille O/A + tresse, gaine PVC, CM, 100 Ω

Câble informatique EIA RS-232/422, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7x32), isolation Datalene®, paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture à 65 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications à distance étendue RS-232 ; applications RS-422 ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.013 in (0.33 mm) 0.049 in (1.2 mm) Western Electric Standard

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.303 in (7.70 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

7,70 mm (0,303) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 100 Ohm 78% 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

4,2 Ohm/1000 pieds (14 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

Température

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.0 in (76 mm) 3.0 in (76 mm)

Tension de traction maximum

29 kg (63 livres)

Poids câble en vrac

43 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

88105

Notes

Les caractéristiques d'isolation de Datalene® incluent une faible constante diélectrique et un facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.555 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.555 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
8105.0030 Chrome Bobine 30 m 8719605017802
8105 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825194880
8105.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605017826
8105.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605017819
8105. K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605177667
8105 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825194903 C
8105 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825194897 C
8105 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825194910 C Z