Numéro de produit: 83307E

Électronique, 1 C #18 Str SPC, TFE Ins, OA SPC Brd, TFE Jkt, MIL-W-16878/4 (Type E)

Câble électronique haute température, 1 conducteur 18 AWG (19 x 30) en cuivre plaqué argent, isolation TFE, blindage général en tresse de cuivre plaqué argent (85 %), gaine extérieure en TFE, MIL-W-16878/4 (type E)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Spécification MIL-W-16878/4 (Type E) ; environnements à températures extrêmement élevées/basses ; jusqu'à 600 V de signaux analogiques & contrôle de tension

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 19x30 SC - Silvered Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.0105 in (0.267 mm) White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Silvered Copper (SC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.010 in (0.25 mm) 0.109 in (2.77 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

2,77 mm (0,109) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Current
Conductor(s) 5.7 Ohm/1000ft (19 Ohm/km) 71.5 pF/ft (235 pF/m) 8.1 Amps per conductor @ 25°C

Nom Outer Shield DCR

15,3 Ohm/1000 pieds (50,2 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

Operating
-65°C to +200°C

Tension de traction maximum

20.2 kg (44.5 livres)

Poids câble en vrac

15 lb/1000 pi (22 kg/km)

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEMA

NEMA HP3

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/4 (Type E sauf câblé), (conducteurs isolés)

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Teflon« est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.380 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.380 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
83307E 0091000 Blanc 612825203896 E