Numéro de produit: 83321E

Électronique, 2 C #18 Str SPC, TFE Ins, OA SPC Brd, TFE Jkt, MIL-W-16878/4 (Type E)

Câble électronique haute température, 2 conducteurs 18 AWG (19 x 30) en cuivre plaqué argent, isolation TFE, blindage général en tresse de cuivre plaqué argent (85 %), gaine extérieure en TFE, MIL-W-16878/4 (type E)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Spécification MIL-W-16878/4 (Type E) ; environnements à températures extrêmement élevées/basses ; jusqu'à 600 V de signaux analogiques & contrôle de tension

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 19x30 SC - Silvered Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.0105 in (0.267 mm) 0.068 in (1.7 mm) White, Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Silvered Copper (SC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.011 in (0.28 mm) 0.179 in (4.55 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,55 mm (0,179) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 5.52 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) 52.8 pF/ft (173 pF/m) 0.103 µH/ft (0.338 µH/m) 8.1 Amps per conductor @ 25°C

Nom Outer Shield DCR

7,8 Ohm/1000 pieds (26 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating
200°C -65°C to +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.79 in (45.5 mm) 1.79 in (45.5 mm)

Tension de traction maximum

22.4 kg (49.4 livres)

Poids câble en vrac

27 lb/1000 pi

Durabilité

CA Prop 65

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEMA

NEMA HP3

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/4 (Type E sauf câblé), (conducteurs isolés)

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Teflon® est une marque déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc. E - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.576 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.576 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83321E 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825204053 E
83321E 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825204077 E
83321E 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825204060 E