Numéro de produit: 83504

Électronique, 4 C #24 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, FEP Jkt, CMP

Câble électronique haute température, 4 conducteurs 24 AWG (7 x 32) en cuivre étamé, isolation FEP, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure FEP, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées/basses ; résistant aux produits chimiques ; applications extérieures et d'enfouissement ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.006 in (0.15 mm) 0.036 in (0.91 mm) Black, White, Red, Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.146 in (3.71 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

3,71 mm (0,146) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 24 Ohm/1000ft 20 pF/ft (66 pF/m) 36 pF/ft (120 pF/m) 1.6 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

28,3 Ohm/1000 pieds (92,8 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
150°C -70°C to +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.46 in (37.1 mm) 1.46 in (37.1 mm)

Tension de traction maximum

10.0 kg (22 livres)

Poids câble en vrac

20 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - plénum, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum), FT6

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Résistant au gaz

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.511 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.511 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83504 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825204770 C
83504 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825204794 C
83504 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825204787 C