Numéro de produit: 83806

Électronique, 6 C #12 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, Red FEP Jkt, CMP FPLP

Câble électronique haute température, 6 conducteurs 12 AWG (7 x 20) en cuivre étamé, isolation FEP, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure FEP rouge, CMP FPLP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarmes incendie ; environnements à températures extrêmement élevées/basses ; applications intérieures/extérieures ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …)

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 12 AWG 7x20 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.123 in (3.12 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.020 in (0.51 mm) 0.436 in (11.1 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

11,1 mm (0,436) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 1.74 Ohm/1000ft 32 pF/ft (100 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 17 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

3,05 Ohm/1000 pieds (10,0 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.3 in (110 mm) 4.3 in (110 mm)

Tension de traction maximum

266 kg (587 livres)

Poids câble en vrac

197 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL 910), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 760, article 800

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Résistant au gaz

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.516 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.516 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83806 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825205807 C
83806 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825205814 C