Numéro de produit: 8443

Électronique, 3 C #22 Str TC, isolation PVC, gaine PVC, CMG

Câble électronique, 3 conducteurs 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black, Red, Green

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.172 in (4.37 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,37 mm (0,172) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 150 V (AWM 2576)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

Tension de traction maximum

12 kg (27 livres)

Poids câble en vrac

90 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 FT4, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2576

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.508 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.508 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8443 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825207320
8443 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825207344
8443 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825207313
8443 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825207337 C
8443 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825207306
8443 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825207351