Numéro de produit: 8444ZH

Électronique, 4 C #22 Str TC, PO Ins, LSZH Jkt, CMG

Câble électronique, 4 conducteurs 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation PO, gaine extérieure LSZH, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black, White, Red, Green

Blindage extérieur

Shield Type Material
No Shield No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.032 in (0.81 mm) 0.185 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.185 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
17.8 Ohm/1000ft 15 pF/ft (49 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 2.32 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.85 in (47.0 mm) 1.85 in

Tension de traction maximum

16.5 kg (36.4 livres)

Poids câble en vrac

20 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, non halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4 FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 21307

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.287 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.287 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
8444ZH 0101000 Noir 612825382256
8444ZH 010500 Noir 612825382263