Numéro de produit: 8448

Électronique, 8 C #18+22 Str TC, isolation PVC, gaine PVC, CMG

Câble électronique, 8 conducteurs 18+22AWG (16x30+7x30) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 6 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.080 in mm Black, White
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) Red, Green, Brown, Blue, Yellow, Orange

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.259 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.259 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 7.0 Ohm/1000ft 14 Amps per Conductor at 25°C (18 AWG)
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft (58.4 Ohm/km) 4 Amps per Conductor at 25ºC (22 AWG)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 150 V (AWM 2576)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.59 in (65.8 mm) 2.59 in

Tension de traction maximum

44 kg (96 livres)

Poids câble en vrac

47 lb/1000 pi

Environnement compatible

Résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 FT4 loading, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2576

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.394 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.394 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8448 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825207597 C
8448 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825207580 C
8448 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825207573