Numéro de produit: 8465

Électronique, 5 C #18 Str TC, isolation PVC, gaine PVC, CMG

Câble électronique, 5 conducteurs 18 AWG (19 x 30) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.078 in (2.0 mm) Black, White, Red, Green, Brown

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.282 in (7.16 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

7,16 mm (0,282) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 7.06 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 11.2 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2598)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.8 in (71 mm) 2.8 in (71 mm)

Tension de traction maximum

56.2 kg (124 livres)

Poids câble en vrac

50 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 FT4, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2598

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.509 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.509 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8465 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825208259
8465 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825208273 C
8465 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825208242
8465 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825208266 C
8465 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825208235
8465 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825208280