Numéro de produit: 8489

Électronique, 4 C #18 Str TC, isolation PVC, gaine PVC, CMG

Câble électronique, 4 conducteurs 18 AWG (19 x 30) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.081 in (2.1 mm) Black, White, Red, Green

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.264 in (6.71 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,71 mm (0,264) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 7.06 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 11.2 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2598)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

Tension de traction maximum

45 kg (99 livres)

Poids câble en vrac

44 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 Chargement UL , FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CMG, CL3

Conformité AWM

AWM 2598

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

88489, 82489

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.516 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.516 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8489 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825208754
8489 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825208778
8489 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825208785 C
8489 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825208747
8489 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825208761 C
8489 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825208730
8489 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825208792