Numéro de produit: 8624

Électronique, 19 C #16 Str TC, isolation PVC, gaine PVC

Électronique, 19 conducteurs 16AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle jusqu'à 600 V ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 19 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.031 in (0.79 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe, Red/Black Stripe, Green/Black Stripe, Orange/Black Stripe, Blue/Black Stripe, Black/White Stripe, Red/White Stripe, Green/White Stripe, Blue/White Stripe, Black/Red Stripe, White/Red Stripe, Orange/Red Stripe, Blue/Red Stripe

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.065 in (1.7 mm) 0.740 in (18.8 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

18,8 mm (0,740) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 4.4 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

Operating
-20°C to +80°C

Tension de traction maximum

262 kg (577 livres)

Poids câble en vrac

336 lb/1000 pi (500 kg/km)

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1581 (VW-1), IEC 60332-1-2

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.335 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.335 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8624 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825213659 C
8624 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825213642 C