Numéro de produit: 8627

Électronique, 4 C #14 Str TC, isolation PVC, gaine PVC

Câble électronique, 4 conducteurs 14 AWG (19 x 27) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle jusqu'à 600 V ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 14 AWG 19x27 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.160 in (4.06 mm) Black, White, Red, Green

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.490 in (12.4 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

12,4 mm (0,490) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 2.73 Ohm/1000ft (8.96 Ohm/km) 18 pF/ft (59 pF/m) 13.6 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

Operating
-30°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.9 in (120 mm) 4.9 in (120 mm)

Tension de traction maximum

86 kg (190 livres)

Poids câble en vrac

139 lb/1000 pi (207 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1581 (VW-1), IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.651 Date de révision : 05-12-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.651 Date de révision : 05-12-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8627 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825213680 C
8627 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825213697 C