Numéro de produit: 8729

Électronique, 4 C n°22 TC toronné, isolation PE, OS, gaine PVC, CM

Électronique, 4 conducteurs 22 AWG (19 x 34) en cuivre étamé, isolation PE, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, Green, Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TCCS Also has Stranded #25 drain

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.051 in (1.3 mm) 0.257 in (6.53 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,53 mm (0,257) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

12,56 Ohm/1000 pieds (41,21 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2094)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

Tension de traction maximum

21 kg (46 livres)

Poids câble en vrac

43 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM, CL3

Conformité AWM

AWM 2094

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.480 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.480 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8729 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825214724 C
8729 009U500 Blanc UnReel 500 pi 612825214700
8729 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825214717 C
8729 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825214694
8729 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825214731