Numéro de produit: 8770

Électronique, 3 C n°18 TC toronné, isolation PE, OS, gaine PVC, CM

Électronique, 3 conducteurs 18 AWG (16 x 30) en cuivre étamé, isolation PE, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.018 in (0.46 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black, Red, Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.246 in (6.25 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,25 mm (0,246) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 7.06 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 48 pF/ft (160 pF/m) 69 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 14 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

8,08 Ohm/1000 pieds (26,5 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2093)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.16 in (4.1 mm) 2.5 in (64 mm)

Tension de traction maximum

34 kg (75 livres)

Poids câble en vrac

36 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2093

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Numéro du plénum

88770

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.533 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.533 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
8770.023048 Noir Bobine 3,048 m 8719605019226
8770.00U152 Chrome UnReel 152 m 8719605019172
8770.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605019196
8770.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605019189
8770.01305 Chrome Bobine 305 m 8719605019219
8770. K1305 Chrome Bobine 305 m 8719605019233
8770 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825215653 C
8770 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825215592
8770 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825215608 C
8770 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825215585
8770.013048 Chrome Bobine 3,048 m 8719605019202
8770 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825215660
8770 06010000 Chrome Bobine 10,000 pi 612825215615 C Y
8770 06012000 Chrome Bobine 12,000 pi 612825215646 C Y