Numéro de produit: 8771

Électronique, 3 C n°22 TC toronné, isolation PE, OS, gaine PVC, CM

Électronique, 3 conducteurs 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation PE, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.199 in (5.05 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,05 mm (0,199) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 41 pF/ft (130 pF/m) 6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

12,86 Ohm/1000 pieds (42,19 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2093)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.56 in (14 mm) 2.0 in (51 mm)

Tension de traction maximum

16.5 kg (36.4 livres)

Poids câble en vrac

22 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2093

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.536 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.536 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
8771.00U152 Chrome UnReel 152 m 8719605019264
8771.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605019288
8771 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825215738
8771.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605019271
8771.01305 Chrome Bobine 305 m 8719605019295
8771. K1305 Chrome Bobine 305 m 8719605019318
8771 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825215745
8771 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825215707
8771 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825215714 C
8771 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825215691
8771.013050 Chrome Bobine 3,050 m 8719605019301
8771 06010000 Chrome Bobine 10,000 pi 612825215721 C Y