Numéro de produit: 8772

Électronique, 3 C n°20 TC toronné, isolation PE, OS, gaine PVC, CM

Électronique, 3 conducteurs 20 AWG (7 x 28) en cuivre étamé, isolation PE, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.070 in (1.8 mm) Black, Red, Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.218 in (5.54 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,54 mm (0,218) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 11.1 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 51 pF/ft (170 pF/m) 8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

8,08 Ohm/1000 pieds (26,5 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2093)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

Tension de traction maximum

22.9 kg (50.4 livres)

Poids câble en vrac

28 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2093

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.538 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.538 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
8772.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605019370
8772.00U152 Chrome UnReel 152 m 8719605019394
8772.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605019387
8772.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605019400
8772. K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605019417
8772. K0U305 Chrome Déroulé 305 m 8719605019424
8772 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825215806 C
8772 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825215783
8772 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825215790 C
8772 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825215776
8772 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825215813