Numéro de produit: 8772MN

SpaceMaker™, 3 C #20 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 3 conducteurs 20 AWG (26 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Triad(s) 1 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Triad(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black, White and Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.159 in

Diamètre total du câble (nominal)

0,159 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
10.4 Ohm/1000ft 32.6 pF/ft (107 pF/m) 61.3 pF/ft (201 pF/m) 47 Ohm 0.026 µH/ft (0.085 µH/m) 3.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

11,15 Ohm/1000 pieds (36,58 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C (AWM 2937) -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
0.636 in (16.2 mm) 0.636 in 1.59 in

Tension de traction maximum

22 kg (48 livres)

Poids câble en vrac

18 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

FT2

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.226 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.226 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8772MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825444640
8772MN 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825386476
8772MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825386483
8772MN 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825386490
8772MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825386445
8772MN 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825386452