Numéro de produit: 8772ZH

Électronique, 3 C #20 Str TC, PO Ins, OS, LSZH Jkt, CMG

Câble électronique, 3 conducteurs 20 AWG (7 x 28) en cuivre étamé, isolation PO, blindage Beldfoil®, gaine extérieure LSZH, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.070 in (1.8 mm) Red, Black, White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.033 in (0.84 mm) 0.218 in

Diamètre total du câble (nominal)

0,218 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
9.5 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 51 pF/ft (170 pF/m) 3.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

8,9 Ohm/1000 pieds (29 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.18 in (55.4 mm) 2.18 in

Tension de traction maximum

20 kg (45 livres)

Poids câble en vrac

29 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, non halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4 FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 21305

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.189 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.189 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8772ZH 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825382508