Numéro de produit: 8778

Audio, Instrument de contrôle & , #22-6pr, PP, Indiv. Feuille, gaine PVC, CM

Câble audio et de contrôle pour instruments, 6 paires, conducteur en cuivre étamé toronné 22 AWG (7x30), isolation en polypropylène, paires blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), gaine globale en PVC et fil de drainage en cuivre étamé toronné 22 AWG. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.05 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC each pair

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.034 in (0.86 mm) 0.352 in (8.94 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,94 mm (0,352) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 12.39 Ohm/1000ft (40.65 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 1.96 Amps per Conductor at 25ºC

Diaphonie asymétrique

Typical Unbalanced NEXT %
10.8 MHz

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.5 in (89 mm) 3.5 in (89 mm)

Tension de traction maximum

57.6 kg (127 livres)

Poids câble en vrac

70 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

88778, 82778, 87778

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.606 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.606 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
8778.0130 Chrome Bobine 30 m 8719605019660
8778 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825216247
8778.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605019646
8778 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825216261 C
8778.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605019653
8778 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825216278 C
8778 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825216254 C
8778 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825216285