Numéro de produit: 8791

Électronique, 3 C #18 Str TC, isolation PVC, OA TC Srv, gaine PVC

Électronique, 3 conducteurs 18 AWG (7 x 26) en cuivre étamé, isolation en PVC, blindage général en cuivre étamé, gaine extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.090 in (2.3 mm) Black, Red, White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 80%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.028 in (0.71 mm) 0.260 in (6.60 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,60 mm (0,260) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 7.06 Ohm/1000ft 47 pF/ft (150 pF/m) 84 pF/ft (280 pF/m) 8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

8,5 Ohm/1000 pieds (28 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
450 V

Température

Operating
-30°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

Tension de traction maximum

39 kg (85 livres)

Poids câble en vrac

42 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.505 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.505 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8791 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825216490 C
8791 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825216483 C
8791 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825216476
8791 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825216506 C Z