Numéro de produit: 88444

Électronique, 4 C #22 Str TC, FEP Ins, FEP Jkt, CMP

Câble électronique haute température, 4 conducteurs 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation FEP, gaine extérieure FEP, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées/basses ; résistant aux produits chimiques ; applications extérieures et d'enfouissement ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.042 in (1.1 mm) Black, White, Red, Green

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.131 in (3.33 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

3,33 mm (0,131) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft 18 pF/ft (59 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 7.2 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.2 in (30 mm) 1.2 in (30 mm)

Tension de traction maximum

16 kg (36 livres)

Poids câble en vrac

15 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

8444

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.505 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.505 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
88444 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825217015 C
88444 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825217039 C
88444 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825217022 C