Numéro de produit: 8874MN

SpaceMaker™, 15 C #18 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 15 conducteurs 18 AWG (41 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 15 18 AWG 41x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purlple, Gray, Pink, Tan, Aqua, Light Green, Light Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.351 in (8.92 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,92 mm (0,351) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 39 pF/ft (130 pF/m) 14.8 pF/ft (48.6 pF/m) 39 Ohm 0.022 µH/ft (0.072 µH/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

4,82 Ohm/1000 pieds (15,8 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.404 in (35.66 mm) 1.404 in (35.66 mm)

Tension de traction maximum

144 kg (317 livres)

Poids câble en vrac

107 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.318 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.318 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8874MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825391845
8874MN 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825391876
8874MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825391852
8874MN 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825391883
8874MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825391838
8874MN 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825391869