Numéro de produit: 8883MN

SpaceMaker™, 7 C #22 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 7 conducteurs 22AWG (19 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.186 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.186 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 33.0 pF/ft (108 pF/m) 66.0 pF/ft (217 pF/m) 22 Ohm 0.031 µH/ft (0.10 µH/m) 2.03 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

12,14 Ohm/1000 pieds (39,83 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.740 in (18.8 mm) 0.740 in

Tension de traction maximum

34 kg (76 livres)

Poids câble en vrac

28 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.278 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.278 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
8883MN 006100 Bleu clair 612825392651
8883MN 0061000 Bleu clair 612825392668
8883MN 008100 Gris 612825392675
8883MN 0081000 Gris 612825392682
8883MN 004100 Jaune 612825392637
8883MN 0041000 Jaune 612825392644