Numéro de produit: 89418

Électronique, 4 C #18 Str TC, FEP Ins, OS, FEP Jkt, CMP

Câble électronique haute température, 4 conducteurs 18 AWG (19 x 30) en cuivre étamé, isolation FEP, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure FEP, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnements à températures extrêmement élevées/basses ; résistant aux produits chimiques ; applications extérieures et d'enfouissement ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black, White, Red, Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.014 in (0.36 mm) 0.173 in (4.39 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,39 mm (0,173) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 7.06 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 57 pF/ft (190 pF/m) 1.47 ns/ft 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 69% 13.6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

7,9 Ohm/1000 pieds (26 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

Tension de traction maximum

51.7 kg (114 livres)

Poids câble en vrac

36 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

9418

Notes

Résistance chimique : essence

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.529 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.529 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
89418 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825220930 C
89418 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825220954 C
89418 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825220947 C
89418 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825220961 C Z